Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303647

IZM63H3-V63F-1. Circuit-breaker, 3p, 6300 A, fixed

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
303647
EAN
9010238191365
Product Length/Depth
372 mm
Product Height
426 mm
Product Width
887 mm
Product Weight
125.2 kg
Compliances
IEC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
6300 A
Frame
IZM63
Mounting Method
Fixed
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Overload release current setting - max
6300 A
Overload release current setting - min
2520 A
Protection
Selective operation
Number of poles
Three-pole
Degree of protection
IP20
IP41 with door sealing frame
IP54 with protective cover
Type
  • Air circuit breakers/switch-disconnector
  • Open circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.