Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303648

IZM63N3-V50W-1. Circuit-breaker, 3p, 5000 A, withdrawable

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
303648
EAN
9010238191372
Product Length/Depth
474 mm
Product Height
524 mm
Product Width
909 mm
Product Weight
157.4 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
5000 A
Frame
IZM63
Mounting Method
Withdrawable
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Overload release current setting - max
5000 A
Overload release current setting - min
2000 A
Protection
Selective operation
Number of poles
Three-pole
Degree of protection
IP20
IP41 with door sealing frame
IP54 with protective cover
Type
  • Air circuit breakers/switch-disconnector
  • Open circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.