Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303707

IZM-CS12MB-1. Cell switch contacts, 12 C/O, complete

Spécifications générales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 auxiliary contact block
Catalog Number
303707
EAN
9010238192423
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
1.15 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Caractéristiques du produit

Used with
IZM63…W
IN63…W
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Special features
  • 12 changeover contacts:
  • Three modules with mounting plate

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.