Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303753

+IZM-M110DC-1. Motor operator, 110 - 125 V DC

Spécifications générales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 motor operator
Catalog Number
303753
EAN
9010238192676
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
165.1 mm
Product Width
177.8 mm
Product Weight
3.159 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Control voltage operating range
110 - 125 V DC
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.