Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303813

IZM-LCS-SR-1. Latch check switch, 1 C/O, for IZM - SR

Spécifications générales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 auxiliary contact block
Catalog Number
303813
EAN
9010238193055
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.237 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZM63…
IN63…
Electric connection type
Other
Rated operational current (Ie) at AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Mounting Method
Other
Accessory/spare part type
Auxiliary contact
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Number of switches (fault signal)
0
Model
Integrable
Lamp holder
None
Special features
For external application

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.