Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

303836

IZM-AS22-1. Auxiliary switch, ON - OFF, 2N/O+ 2 N/C

Spécifications générales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 auxiliary contact block
Catalog Number
303836
EAN
9010238193260
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.216 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Auxiliary contact
Special features
  • Additionally 2 NO / NC contacts
  • If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.