Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

304897

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 01.FE 200.6VG.16.S.P.V, 6VG, Glass fiber fleece (VG), 232 psi (16 Bar), Size: 200

Spécifications générales

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
304897
Product Length/Depth
178 mm
Product Weight
0.85 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter fineness
6 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
200
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit