Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

307253

Eaton 01.NL In-Line Filter Elements, 01.NL 400.16VG.30.E.P, 16VG, Glass fiber fleece (VG), Nitrile, 435 psi (30 Bar), Size: 400

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.NL In-Line Filter Element
Catalog Number
307253
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
1.45 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
In-line filter elements (DIN 24550-3)
Filter fineness
16 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
400
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit