Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

309619

Eaton 01.E Lubrication Filter Elements, 01.E 1201.10VG.10.E.P.-, 10 VG, Glass fiber fleece (VG), Nitrile, 145 psi (10 Bar), Size: 1201

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.E Lubrication Filter Element
Catalog Number
309619
Product Length/Depth
503.5 mm
Product Weight
3.85 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3723
ISO3968
ISO16889
ISO2941
ISO2942
ISO3724
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
1201
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit