Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

312797

Eaton 01.NL In-Line Filter Elements, 01.NL 100.3VG.HR.E.P, 3 VG,Glass fiber fleece, Nitrile, 2320 psi (160 Bar), Size: 100

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.NL In-Line Filter Element
Catalog Number
312797
Product Length/Depth
250.2 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter fineness
3 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
100
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit