Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

313174

Eaton 01.NR Return-Line Filter Element, 01.NR 1000.130G.10.B.P., 130 G, Stainless steel wire mesh (G), 145 psi (10 Bar), Size:1000

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
313174
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
4.33 kg
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter fineness
130 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit