Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

314218

Eaton 01.NR Return-Line Filter Elements, 01.NR 63.10VG.10.B.P, 10 VG,Glass fiber fleece, Nitrile, 145 psi (10 Bar), Size: 63

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
314218
Product Length/Depth
160 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
63
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit