Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

320329

Eaton 01.N In-Line Filter Elements, 01.N 100.40G.16.S1.P, 40G, Stainless steel wire mesh (G), 232 psi (16 Bar), Size: 100

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.N In-Line Filter Element
Catalog Number
320329
Product Length/Depth
198 mm
Product Weight
0.38 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3724
ISO3723
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
40 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
100
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit