Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

322768

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 01.WP 95/100.3VL.P, 3VL, Glass fiber fleece (VL), Nitrile, Size: 95-100

Spécifications générales

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
322768
Product Length/Depth
175 mm
Product Weight
0.53 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter fineness
3 VL
Filter media type
Glass fiber fleece (VL)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
95

Exporter les caractéristiques du produit