Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

326764

Eaton 01.AS/TS Suction Filter Elements, 01.TS 625.25G.-.B.-.-, 25G, Stainless steel wire mesh (G), Size: 425

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element
Catalog Number
326764
Product Length/Depth
328 mm
Product Weight
1.43 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943

Caractéristiques du produit

Filter element type
Tank/Suction filter elements
Filter fineness
25 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Nominal size
425

Exporter les caractéristiques du produit