Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

339498

Eaton 01.NL In-Line Filter Elements, 01.NL 630 10API 30.E.P., 10API, Glass fiber fleece (API), 435 psi (30 Bar), Size: 630

Spécifications générales

Product Name
Eaton 01.NL In-Line Filter Element
Catalog Number
339498
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
1.87 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Caractéristiques du produit

Filter element type
In-line filter elements (DIN 24550-3)
Filter fineness
10 API
Filter media type
Glass fiber fleece (API)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
630
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit