Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

350108

Eaton E Clogging Indicator, E1.1,5.P, Nitrile, 4350 psi (300 Bar), Visual

Spécifications générales

Product Name
Eaton E Clogging Indicator
Catalog Number
350108
Product Length/Depth
65 mm
Product Weight
0.073 kg
Compliances
Electrical indicators (E) Ingress protection IP 65

Caractéristiques du produit

Filter type
Clogging indicator
Application
Wide range of clogging indicators for hydraulic and lubrication systems
Code stamp
None
Indicator type
Visual
Sealing material
Nitrile
Operating temperature - max
100 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Operating pressure - max
4350 psi (300 Bar)

Exporter les caractéristiques du produit