Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

38MCQS

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector, AC/MC and FMC, Single, Steel, 3/8"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector
Catalog Number
38MCQS
UPC
662277088190
Product Length/Depth
1.46 in
Product Height
1.06 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.06 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Single
Material
Steel
Trade size
3/8"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.