Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

3.6WFDNF160

3.6KV 160Amp 3" 'F' Motorstart Fuse N/S

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage motor fuse
Catalog Number
3.6WFDNF160
EAN
5027590474795
Product Length/Depth
200.6 mm
Product Height
77.72 mm
Product Width
77.72 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
160 A
Breaking capacity
50 kA
Performance Cat According To IEC 60282-1
Back-up
Rated frequency - max
50 Hz
Rated frequency - min
50 Hz
Release characteristic
Other
Standard
British Standard
Utilization category
Other
Voltage type
AC
With striker
No
Class
Class back-up
Fuse shape
Cylindrical, offset bolted tags
Interrupt rating
50 kAIC
Construction size
76 x 305 mm
Voltage rating
3.6 kV
Type
fuse
Application
Motor protection

Exporter les caractéristiques du produit