Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

3CCPL103

Eaton CH main lug loadcenter, Non-combination Main Lug Only, 100A, Surface, #14-2/0 AWG, Four-wire, 120/208V, Three phase, NEMA 1, 16 gauge galvanized sheet steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton CH main lug loadcenter
Catalog Number
3CCPL103
UPC
622588100820
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
14.25 in
Product Width
3.25 in
Product Weight
12 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Type
Non-combination, main lug only
Amperage Rating
100 A
Cover
Surface
Phase
Three-phase
Voltage rating
120/208 V
Enclosure
NEMA 1

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.