Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

3HD265

Safety Switch, Heavy duty, NEMA 3R, Painted steel, Two-pole, 600V, 400A, Fused no neutral

Spécifications générales

Product Name
Eaton heavy duty fusible safety switch
Catalog Number
3HD265
UPC
621037173767
Product Length/Depth
0.01 in
Product Height
0.01 in
Product Width
0.01 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400A
Number of poles
Two-pole
Voltage rating
600 V
Switch type
Single throw
Enclosure
NEMA 3R
NEMA rating
NEMA 3R
Window
No Window

Exporter les caractéristiques du produit

Catalogues

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.