Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

3MM512C2AB

Eaton 3MM residential meter stack, Multiple metering, 125 A, Copper, Bus:800 A, No bypass, Indoor, Depends on selected MCB, Five-jaw, Sockets:5, Three-ph in, single-ph out, A-B, BR2_, BRH2_, BRHH2_, BRX2, Ring, Socket:125 A, 120/208 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton 3MM residential meter stack
Catalog Number
3MM512C2AB
UPC
782116940066
Product Length/Depth
12.26 in
Product Height
8 in
Product Width
7.01 in
Product Weight
75 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Multiple metering
Bus Rating
800 A
Number of jaws
Five-jaw

Exporter les caractéristiques du produit