Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

3MM512RC

Eaton 3MM residential meter stack, Multiple metering, 125A, Copper, Bus:800A, No bypass, Outdoor, Depends on selected MCB, Sockets:5, Five-jaw, Three-phase in, single-phase out, A-B, BR2_, BRH2_, BRHH2_, BRX2, Ring, Socket:125A, 120/208 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton 3MM residential meter stack
Catalog Number
3MM512RC
UPC
782114990841
Product Length/Depth
12.26 in
Product Height
57.5 in
Product Width
7.01 in
Product Weight
69 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Multiple metering

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.