Télécharger le document () de 20

40071355533

Eaton LED-Pictogram PR/BL GuideEaton LED DX/DXC 20m

Spécifications générales

Product Name
Eaton GuideLed DX/DXC CG-S Pictogram
Catalog Number
40071355533
EAN
4012539358244
Product Length/Depth
226 mm
Product Height
150 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
0.399 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Viewing distance
20 m
Model
Other
Meaning pictogram
Escape route
Material thickness
19 mm
Direction
Right
Product branding
Eaton

Exporter les caractéristiques du produit