Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

40KC36

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 40A, 50 kAIC, None, Fuse, Class C gL/gG

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
40KC36
EAN
5027590480123
UPC
051712835008
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
28 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
149.7 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
40 A
Breaking capacity
50 kA
Voltage type
DC
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Fuse indicator
None
Rated switching capacity
50 A
Fuse size
27 x 138 mm
Class
Class gG
Clearing (I2T)
5300 at 750 Vdc
Watt losses
6.8 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Pre arc (I2T)
1600
Rated voltage DC
750 V
Interrupt rating
50 kA at 750 Vdc
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
750 V
Fuse type
KC36
Type
Fuse
Application
traction
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.