Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

4297SC

Eaton pringle sensor,Sensor, split core (8.0 x 24.0),2500A,Top/bottom,Sensor,Electrical trip,CBC

Spécifications générales

Product Name
Eaton pringle sensor
Catalog Number
4297SC
UPC
786685117027
Product Length/Depth
48 in
Product Height
17 in
Product Width
20 in
Product Weight
10 lb
Certifications
UL Listed
Catalog Notes
To place an order for replacement parts, please call 1-800-356-1243.

Caractéristiques du produit

Type
Sensor
Amperage Rating
2500A
Feed type
Top/bottom
Product Category
Sensor
Used with
CBC
Switch type
Electrical trip

Exporter les caractéristiques du produit

Catalogues

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.