Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

44-3RHSC

Eaton B-Line series wireway connector, Wireway connector, NEMA 3R, Galvanized steel, 4" X 4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton B-Line series wireway connector
Catalog Number
44-3RHSC
UPC
782051627473
Product Length/Depth
4 in
Product Height
4 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.648 lb
Certifications
UL Listed
CSA C22.2.
NEMA

Caractéristiques du produit

Material
Galvanized steel
Degree of protection
3R
Type
Wireway connector

Exporter les caractéristiques du produit