Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

4402RN-BOX

Eaton three outlet cube tap, Single receptacle to 3 outlets, Polarized, 15A, 125V, Orange, Thermoplastic, 5-15R, NEMA 5-15R

Spécifications générales

Product Name
Eaton three outlet cube tap
Catalog Number
4402RN-BOX
UPC
032664519307
Product Length/Depth
1 in
Product Height
2.38 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.278 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Single receptacle to 3 outlets, Polarized
Type
Three outlet cube tap
Amperage Rating
15A
Voltage rating
125 V
NEMA configuration
5-15R
Color
Orange
Material
Thermoplastic

Exporter les caractéristiques du produit