Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

450G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 1-1/4" or 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
450G
UPC
662277004442
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
0.5 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.17 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Aluminum
Trade size
1-1/4" or 1-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.