Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

467DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc die cast, Four tightening screws, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
467DC
UPC
784564004031
Product Length/Depth
5.76 in
Product Height
2.57 in
Product Width
4.95 in
Product Weight
0.81 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Set screw
Material
Zinc die cast
Trade size
3"
Special features
Four tightening screws

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.