Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

496 12

Eaton Crouse-Hinds series EMT strap, EMT and rigid/IMC, Galvanized steel, 4", Two hole

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT strap
Catalog Number
496 12
UPC
784564149121
Product Length/Depth
4.95 in
Product Height
1.53 in
Product Width
3.78 in
Product Weight
0.095 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Type
Two hole
Material
Galvanized steel
Trade size
4"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.