Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

496 5

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap, Galvanized steel, 1", Two hole

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap
Catalog Number
496 5
UPC
784564149657
Product Length/Depth
1.98 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.33 in
Product Weight
0.017 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Two hole
Trade size
1"
Material
Galvanized steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.