Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

50D33

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, 500V, 50A, 50 kAIC, Non Indicating, fuse, Class C gL/gG, Time delay, White, Ceramic body

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
50D33
EAN
5027590482899
UPC
051712835602
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
51 g
Compliances
GoST-R
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
50 A
Fuse size
DIII
Breaking capacity
50 kA
Construction size (fuse inserts)
DIII
Rated voltage AC
500 V
Class
Class C gL/gG
Fuse type
D33 - Time delay
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Accessory/spare part type
50GD33 White screw cap gauge piece
Color
White
Interrupt rating
50 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Other
Construction
D3
Construction size
DIII
Fuse shape
Bottle
Response time
Time-delay
Suitable for
E33/DIII Fuse base
TFD33 Fuse base screw fixing
SFRD33 Fuse base DIN-Rail mount
TFRD33 Fuse base DIN-Rail mount
Material
White ceramic body
Release characteristic
Time-lag
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse
Application
For domestic and general industrial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.