Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

521

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, 6"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
521
UPC
784564105219
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
3.3 in
Product Width
14.1 in
Product Weight
6.9 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
6"
Material
Malleable iron

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.