Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

580G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover with integral gasket, Sheet steel, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover with integral gasket
Catalog Number
580G
UPC
662276018341
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
7.875 in
Product Width
0.285 in
Product Weight
0.405 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Sheet steel
Trade size
1-1/2"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.