Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

5ACLS-12R

Eaton Bussmann series ACLS fuse, Current Limiting Fuse, Motor start, ACLS series, 230A, 3 in. dia., 50 kA, 5.5 kV max, Single barrel, 12R designation, Used with Ampgard 400A motor starters

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series ACLS fuse
Catalog Number
5ACLS-12R
UPC
051712527804
Product Length/Depth
15.9 in
Product Height
4.2 in
Product Width
3 in
Product Weight
9 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
230 A
Fuse indicator
With Indicator
Class
Class R
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Ampgard
Voltage rating
4.8 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 12R designation

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.