Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

5LCLS-3R

Eaton Bussmann series 5LCLS fuse, Single barrel, 3R designation, 4.8 kV, 100A, 50 kAIC, Motor start, LCLS, Class R, Single barrel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series LCLS fuse
Catalog Number
5LCLS-3R
UPC
051712529778
Product Length/Depth
14 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
10 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
100 A
Fuse indicator
With Indicator
Class
Class R
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
4.8 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 3R designation

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.