Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

6-288

Motor Control Renewal Parts/Accessories- Contactor Kit, Used with contactors (MCE15R, three-pole)

Spécifications générales

Product Name
Eaton motor control contact kit
Catalog Number
6-288
UPC
782113917368
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
3.8 in
Product Width
4 in
Product Weight
2.4 lb
Certifications
Not Applicable

Caractéristiques du produit

Used with
Used with contactors (MCE15R, three-pole)
Type
Renewal Parts/Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.