Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

6000BP

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Weld plug, 300A, Brass, 600 Vac

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Weld plug
Catalog Number
6000BP
UPC
662276383906
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
2.1 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Caractéristiques du produit

Material
Brass
Amperage Rating
300 A
Voltage rating
600 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.