Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

6NHG01B

Fuse-link, LV, 6 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, dual indicator, live gripping lugs

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
6NHG01B
EAN
5027590486385
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
58 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
295 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
6 A
Fitted with:
Metal gripping lugs
Fuse size
NH01
Current type
AC
Breaking capacity
120 kA
Rated switching capacity
120 kA
Rated voltage AC
500 V
Class
Class gG/gL
Fuse type
Square body with knife blade contact
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Interrupt rating
120 kAIC
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Watt losses
2 W
Connection
Blade end
Construction
NH01
Construction size
NH01
Fuse shape
Square body
Knife blade contacts
Voltage type
AC
Suitable for
Microswitch 170H0235
Material
Ceramic body
Quantity
3
Voltage rating
500 V
Type
Fuse
Application
  • industrial
  • Utilities, Solar, Wind
Rated switching capacity AC
120 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.