Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

715

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
715
UPC
784564107152
Product Length/Depth
3.19 in
Product Height
3.88 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
2.2 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Malleable iron
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.