Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

741C2086

Eaton Distribution parts. Current transformer HF4B, 300A/5A, Class 0.2S

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
741C2086
EAN
5703498701446
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
52 mm
Product Width
85.5 mm
Product Weight
0.49 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Opening width - min
40 mm
Opening height - min
25 mm
Nominal current
300 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
28 mm
Opening height - max
25 mm
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
2.5 VA
Opening width - max
40 mm
Accuracy class (ratio)
3
Model
Through-feed current converter
Mounting method
Snap mounting
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Screw connection

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.