Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

741F0022

Eaton Distribution parts. Current transformer HF6, 1250A/5A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
741F0022
EAN
5703498702740
Product Length/Depth
149 mm
Product Height
52 mm
Product Width
158 mm
Product Weight
1.46 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Opening width - min
110 mm
Opening height - min
56 mm
Nominal current
1250 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
55 mm
Opening height - max
56 mm
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
20 VA
Opening width - max
110 mm
Accuracy class (ratio)
3
Model
Through-feed current converter
Mounting method
Snap mounting
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Screw connection

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.