Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

746AMR

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746M spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Copper-free aluminum, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 300W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746M spot light
Catalog Number
746AMR
UPC
662276386624
Product Length/Depth
14.63 in
Product Height
17 in
Product Width
11.25 in
Product Weight
22 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Lamp type
Incandescent
Wattage
300W
Mounting Method
Surface
Material
Copper-free aluminum
Lens material
Heat resistant glass
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.