Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

759DC

Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector, Zinc die cast, 3/8"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector
Catalog Number
759DC
UPC
784564207593
Product Length/Depth
1.13 in
Product Height
0.86 in
Product Width
0.97 in
Product Weight
0.04 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Style
Clamp
Material
Zinc die cast
Trade size
3/8"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.