Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

80B-2

Eaton Bussmann series Type 80 telecommunication fuse, Cylindrical, Color code Orange, 160 Vdc, 2 A, Non Indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series Type 80 telecommunication fuse
Catalog Number
80B-2
UPC
051712622707
Product Length/Depth
0.28 in
Product Height
2.685 in
Product Width
0.28 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
CE Marked

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
2 A
Fuse indicator
Non-indicating
Packaging type
Standard
Voltage rating
160 Vdc
Type
Indicating
Special features
Cylindrical, Color code orange
Application
Telecommunication

Exporter les caractéristiques du produit