Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

80G-1/2

Eaton Bussmann series Type 80 telecommunication fuse, Cylindrical, Color code red, 160 Vdc, 0.50 A, Non Indicating, Ferrule end X ferrule end

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series Type 80 telecommunication fuse
Catalog Number
80G-1/2
UPC
051712622745
Product Length/Depth
0.28 in
Product Height
2.685 in
Product Width
0.28 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
CE Marked

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
0.50A
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Packaging type
Standard
Voltage rating
160 Vdc
Type
Indicating
Special features
Cylindrical, Color code red
Application
Telecommunication

Exporter les caractéristiques du produit