Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

935

Eaton Crouse-Hinds series insulating bushing, Rigid/IMC, Insulated, Plastic, 105°C, Threaded, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series insulating bushing
Catalog Number
935
UPC
784564109354
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
1.06 in
Product Width
1.39 in
Product Weight
0.03 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Thread
Threaded
Trade size
1-1/2"
Material
Plastic
Temperature rating
105°C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.