Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

999978

Eaton Moeller series NZM External warning plate, inscription according to data

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
999978
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
27 mm
Product Width
64 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
N1 N1-4 N2 N2-4 N3 N3-4 N4 N4-4 NS1 NS2 NS3 NS4 NZM1 NZM1-4 NZM1-NA NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2 NZM2-4 NZM2-NA NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) NZM3 NZM3-4 NZM3-NA NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM4 NZM4-4 NZM4-NA NZM4(-4), N(S)4(-4) PN1 PN1-4 PN2 PN2-4 PN3 PN3-4
Accessory
External warning plate
N1
N1-4
N2
N2-4
N3
N3-4
N4
N4-4
NS1
NS2
NS3
NS4
NZM1
NZM1-4
NZM1-NA
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2
NZM2-4
NZM2-NA
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3
NZM3-4
NZM3-NA
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4
NZM4-4
NZM4-NA
NZM4(-4), N(S)4(-4)
PN1
PN1-4
PN2
PN2-4
PN3
PN3-4
Features
Waterproof
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
Color
Silver
Fitted with:
Alert/Information text
Mounting material
Frame
NZM1/2/3/4
Mounting Method
Other
Material quality
Other
Language of the imprint
Several
Meaning of the imprint
Other
Model
Other
Symbol
Other
Thickness of warning label
5 mm
Accessory shape
Rectangular
Material
Plastic
Type
External warning plate
Inscription
“Main switch – open in 0 position” - further languages

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.