Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

9PXMF3KI

Eaton 9PX Marine Filter 3kVA (EMC)

Spécifications générales

Product Name
Eaton 9PX accessory marine filter
Catalog Number
9PXMF3KI
UPC
743172081674
Product Length/Depth
44 cm
Product Height
8.6 cm
Product Width
12 cm
Product Weight
3.6 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
DNV GL Certified
EAC
CE
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1

Caractéristiques du produit

Color
Black
Rack mounting kit
No
Type of Accessory
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.